Ko­va­me­tal­li­pa­lat edestä asennettavat

EH 22620.

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Edestä asennettava malli on hyvä vaihtoehto jos asennus takaa ei onnistu.

Valintasi johti 2 osumiin

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
22620.0415
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Ruuveille: M4
  • Paino: 29 g
show article view
Kovametallipalat
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
22620.0417
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Ruuveille: M4
  • Paino: 49 g
show article view
Kovametallipalat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, karhennettu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Asennus

Asennus tapahtuu käyttämällä paikoitusreikää, nasta voidaan kiinnittää edestä lieriöruuvin avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22620. Kovametallipalat – edestä asennettavat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."