22620.0417 - Kovametallipalat
edestä asennettavat

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Edestä asennettava malli on hyvä vaihtoehto jos asennus takaa ei onnistu.

Tämä artikkeli 22620.0417 - Kovametallipalat edestä asennettavat / (d1 n6: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ko­va­me­tal­li­pa­lat edestä asennettavat (EH 22620.)

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
22620.0417
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Ruuveille: M4
  • Paino: 49 g
Kovametallipalat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, karhennettu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Asennus

Asennus tapahtuu käyttämällä paikoitusreikää, nasta voidaan kiinnittää edestä lieriöruuvin avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22620.0417
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."