22982.0444 - Nivelvarret
DIN 12240-4, sisäkierteellä

Nivelvarret sopivat kohteisiin, joissa esiintyy dynaaminen kuormitus vaihtelevissa kulmissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nivelvarret voidaan asentaa korroosiolle alttiiseen ympäristöön myös sinne, missä esiintyy suurempia dynaamisia kuormituksia.

Nivelvarsia käytetään laakeroinneissa, joissa akselin pitää voida liikkua pesän suhteen ja liikkeet eivät ole suoraviivaisia.

Nivelvarret ovat asennusvalmiita elementtejä, jotka on valmistettu standardin DIN ISO 12240-4 (K) mukaisesti. Laakeripesän PTFE-tiivisteen ansiosta ne ovat huoltovapaita.

Noudata näiden tuotesivujen yhteydessä annettuja teknisiä ohjeita.

Tämä artikkeli 22982.0444 - Nivelvarret DIN 12240-4, sisäkierteellä / Vasenkätinen kierre (d1: 25 mm, l1: 94 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ni­vel­var­ret DIN 12240-4, sisäkierteellä (EH 22982.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vasenkätinen kierre
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Tuote-Nro.:
22982.0444
Asiakirjat
Nivelvarret
  • Vasenkätinen kierre, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • AV: 36 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 122 kN
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 118 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 716 g
Nivelvarret

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, kiillotettu

Nivelkuula

  • Ruostumaton teräs 1.4057, taottu, hiottu, kiillotettu

Laakeri

  • PTFE-tiiviste

Laakerikaulus

  • Ruostumaton teräs 1.4571
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22982.0444
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nivelvarsien asennusohje (Rod Ends, EH 22982.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."