Nivelvarret sopivat kohteisiin, joissa esiintyy dynaaminen kuormitus vaihtelevissa kulmissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nivelvarret voidaan asentaa korroosiolle alttiiseen ympäristöön myös sinne, missä esiintyy suurempia dynaamisia kuormituksia.
Nivelvarsia käytetään laakeroinneissa, joissa akselin pitää voida liikkua pesän suhteen ja liikkeet eivät ole suoraviivaisia.
Nivelvarret ovat asennusvalmiita elementtejä, jotka on valmistettu standardin DIN ISO 12240-4 (K) mukaisesti. Laakeripesän PTFE-tiivisteen ansiosta ne ovat huoltovapaita.
Noudata näiden tuotesivujen yhteydessä annettuja teknisiä ohjeita.
Tämä artikkeli 22982.0236 - Nivelvarret DIN 12240-4, sisäkierteellä / Vasenkätinen kierre (d1: 16 mm, l1: 64 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nivelvarret DIN 12240-4, sisäkierteellä (EH 22982.)
Holkki
Nivelkuula
Laakeri
Laakerikaulus
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."