Ovisalpa

EH 22260.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22260.0008
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22260.0010
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22260.0012
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Paino: 103 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22260.0016
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Paino: 174 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus vasempaan kääntämällä
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22260.0108
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus vasempaan kääntämällä
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Paino: 34 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus vasempaan kääntämällä
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22260.0110
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus vasempaan kääntämällä
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus vasempaan kääntämällä
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22260.0112
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus vasempaan kääntämällä
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Paino: 103 g
show article view
Ovisalpa
Malli:
Lukitus vasempaan kääntämällä
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22260.0116
CAD
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus vasempaan kääntämällä
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Paino: 175 g
show article view
Ovisalpa

Materiaali

  • Sintrattu teräs

Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22260. Ovisalpa
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."