22260.0012 - Ovisalpa

Malli
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22260.0012
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Paino: 103 g
Ovisalpa

Materiaali

  • Sintrattu teräs

Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22260.0012
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."