22260.0016 - Ovisalpa

Malli
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lukitus oikeaan kääntämällä
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
22260.0016
Asiakirjat
Ovisalpa
  • Lukitus oikeaan kääntämällä
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Paino: 174 g
Ovisalpa

Materiaali

  • Sintrattu teräs

Asennus

Ei sovellu kiinnitettäväksi hitsaamalla. Kiinnitys tapilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22260.0016
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."