Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
kuulan halkaisija [mm]:
15 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
500 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 -0,13: 24 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Kiinnitysporaus D1 : 24 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 500 N
Paino: 42 g
show article view
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
kuulan halkaisija [mm]:
22 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
1300 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 -0,16: 36 mm
kuulan halkaisija: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Kiinnitysporaus D1 : 36 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 1300 N
Paino: 144 g
show article view
Malli:
Kuula kuulalaakeriterästä
kuulan halkaisija [mm]:
30 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
2500 N
Lisätietoja
Kuula kuulalaakeriterästä
d1 -0,16: 45 mm
kuulan halkaisija: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 : 45 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 2500 N
Paino: 292 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
kuulan halkaisija [mm]:
15 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
370 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä
d1 -0,13: 24 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Kiinnitysporaus D1 : 24 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 370 N
Paino: 42 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
kuulan halkaisija [mm]:
22 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
970 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä
d1 -0,16: 36 mm
kuulan halkaisija: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Kiinnitysporaus D1 : 36 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 970 N
Paino: 143 g
show article view
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
kuulan halkaisija [mm]:
30 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C [N]:
1900 N
Lisätietoja
kuula ruostumatonta terästä
d1 -0,16: 45 mm
kuulan halkaisija: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Kiinnitysporaus D1 : 45 mm
Dynaaminen kuormitettavuus C: 1900 N
Paino: 290 g
show article view
Materiaali
Hattu
Runko
Kuula
Kuulalaakeriteräs
Ruostumaton teräs
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 24 mm
Asennustyökalu
sopii kuularullalle: 24 mm
Paino: 451 g
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 36 mm
Asennustyökalu
sopii kuularullalle: 36 mm
Paino: 480 g
Tuote:
tuurna
sopii kuularullalle: 45 mm
Asennustyökalu
sopii kuularullalle: 45 mm
Paino: 503 g
Asennus
Kiinnitys tapahtuu joustavien kielekkeiden avulla, jotka sallivat kiinnitysreiälle väljän toleranssin.
Näiden kuularullien asentaminen ja irrottaminen käy helposti rullan käyttösivulta.
Suojuksen viiston muodon takia tulisi käyttää asennustuurnaa EH 22750..
Tuotesivu EH 22750. Kuularullat – kiinnityskielekkeillä
Asennusohje kuularullille (EH 22750)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."