22370.0257 - Kuulalukitustapit
Itselukittuva

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.

Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.

Tämä artikkeli 22370.0257 - Kuulalukitustapit Itselukittuva / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 90 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itselukittuva (EH 22370.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Kah­van väri

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Oranssi
Tuote-Nro.:
22370.0257
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Oranssi
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 426 g
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Ruostumaton teräs 1.4542, katso EH 22380.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22370.0257
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."