Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.
Tämä artikkeli 22380.0856 - Kuulalukitustapit Itselukittuva, karkaistu / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit Itselukittuva, karkaistu (EH 22380.)
Tappiosa
Kahva
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers