22380.0428 - Kuulalukitustapit
Itselukittuva, karkaistu

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.

Tämä artikkeli 22380.0428 - Kuulalukitustapit Itselukittuva, karkaistu / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itselukittuva, karkaistu (EH 22380.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Kah­van väri
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Kah­van väri:
Sininen
Tuote-Nro.:
22380.0428
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Sininen
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Ruostumaton teräs 1.4305, katso EH 22370.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22380.0428
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."