Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
Kuulalukituslenkki
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6 mm
Lisätietoja
Kuulalukituslenkki – Kuva 1
Nimellishalkaisija d1 : 6 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 6,9 mm
l3 : 25,1 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 6,2 mm
l6 : 8,8 mm
l7 : 8,1 mm
Kuormitettavuus max.: 1,5 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 9,8 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6,1 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun – Kuva 2
Nimellishalkaisija d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 8,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Kiinnitysporaus D1 : 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 1,6 g
show article view
Malli:
holkki, asennus muoviin, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6,1 mm
Lisätietoja
holkki, asennus muoviin, lukittava – Kuva 3
Nimellishalkaisija d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 10 mm
d4 : 8,2 mm
l3 : 6,5 mm
Kiinnitysporaus D1
1) : 8,3 mm
l4 : 8,2 mm
AV: 4 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 3,6 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun, kääntyvä
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6,1 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun, kääntyvä – Kuva 4
Nimellishalkaisija d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 9,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Kiinnitysporaus D1 : 9,1 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 2,4 g
show article view
Malli:
joustava asennus, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6,1 mm
Lisätietoja
joustava asennus, lukittava – Kuva 5
Nimellishalkaisija d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Kuormitettavuus max.: 1,5 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 13 g
show article view
Malli:
joustava asennus, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
6,1 mm
Lisätietoja
joustava asennus, lukittava – Kuva 6
Nimellishalkaisija d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Kuormitettavuus max.: 1,5 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 10 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Holder
Kuula
Jousi
Holkki
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Asennus
Asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4)
Tee spesifikaation mukainen kiinnitysporaus ja esiporaus varmistusruuvia varten
Valinnaisesti suositellaan varmistusta liimalla
Paina holkki sisään
Varmista holkki ruuvilla
Tee ohjeiden mukainen kiinnitysporaus
Kierrä holkki paikoilleen
Huomaa: Varmistusruuvia varten tehdyn porauksen halkaisija (D2 ) riippuu käytetystä ruuvista.
Ohje: Kiinnitysporauksen halkaisija riippuu muovin kovuudesta.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22330. Kuulalukituslenkki – Itselukittuvia, sangalla, kompakti rakenne
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."