Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Malli:
Kuulalukituslenkki
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,5 mm
Lisätietoja
Kuulalukituslenkki – Kuva 1
Nimellishalkaisija d1 : 9,5 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 31,3 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Kuormitettavuus max.: 1,2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 22 g
show article view
Malli:
Kuulalukituslenkki
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,5 mm
Lisätietoja
Kuulalukituslenkki – Kuva 1
Nimellishalkaisija d1 : 9,5 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 31,3 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Kuormitettavuus max.: 1,2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 21 g
show article view
Malli:
Kuulalukituslenkki
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,5 mm
Lisätietoja
Kuulalukituslenkki – Kuva 1
Nimellishalkaisija d1 : 9,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 36,6 mm
l4 : 23 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Kuormitettavuus max.: 2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 30 g
show article view
Malli:
Kuulalukituslenkki
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,5 mm
Lisätietoja
Kuulalukituslenkki – Kuva 1
Nimellishalkaisija d1 : 9,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 11,1 mm
l3 : 36,6 mm
l4 : 23 mm
l5 : 9 mm
l6 : 12,5 mm
Kuormitettavuus max.: 2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 28 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun – Kuva 2
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 12,65 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Kiinnitysporaus D1 : 12,7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 5,8 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun – Kuva 2
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 12,65 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Kiinnitysporaus D1 : 12,7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 5,5 g
show article view
Malli:
holkki, asennus muoviin, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus muoviin, lukittava – Kuva 3
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,1 mm
d2 : 12,65 mm
d4 : 10,7 mm
l3 : 9,2 mm
Kiinnitysporaus D1
1) : 11,1 mm
l4 : 11 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 3,3 g
show article view
Malli:
holkki, asennus muoviin, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus muoviin, lukittava – Kuva 3
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,1 mm
d2 : 12,65 mm
d4 : 10,7 mm
l3 : 9,2 mm
Kiinnitysporaus D1
1) : 11,1 mm
l4 : 11 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 3 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun, kääntyvä
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun, kääntyvä – Kuva 4
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 13,5 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Kiinnitysporaus D1 : 13,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 7,3 g
show article view
Malli:
holkki, asennus puuhun, kääntyvä
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
holkki, asennus puuhun, kääntyvä – Kuva 4
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1,5 mm
l2 : 12,65 mm
d2 : 13,5 mm
d3 : 4,9 mm
l3 : 9,65 mm
Kiinnitysporaus D1 : 13,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 8,5 g
show article view
Malli:
joustava asennus, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
joustava asennus, lukittava – Kuva 5
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 17 mm
d2 : 12,6 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 9,6 mm
l4 : 6,5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 26,8 mm
Kuormitettavuus max.: 1,2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 16 g
show article view
Malli:
joustava asennus, lukittava
Nimellishalkaisija d1 [mm]:
9,6 mm
Lisätietoja
joustava asennus, lukittava – Kuva 6
Nimellishalkaisija d1 : 9,6 mm
l1 : 1 mm
l2 : 17 mm
d2 : 12,6 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 9,6 mm
l4 : 6,5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 26,8 mm
Kuormitettavuus max.: 1,2 kN
Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
Paino: 15 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Holder
Kuula
Jousi
Holkki
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Merkkausura jos mitta l1 = 1,5 mm (holkit - kuvat 2, 3 and 4) tai l2 (kuulalukituslenkki - kuva 1)
Asennus
Asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4)
Tee spesifikaation mukainen kiinnitysporaus ja esiporaus varmistusruuvia varten
Valinnaisesti suositellaan varmistusta liimalla
Paina holkki sisään
Varmista holkki ruuvilla
Tee ohjeiden mukainen kiinnitysporaus
Kierrä holkki paikoilleen
Huomaa: Varmistusruuvia varten tehdyn porauksen halkaisija (D2 ) riippuu käytetystä ruuvista.
Ohje: Kiinnitysporauksen halkaisija riippuu muovin kovuudesta.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22330. Kuulalukituslenkki – Itselukittuva, sangalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."