Kappaleet voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kiinnityslenkillä paikoitusholkkeihin.
Vastakappeleet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Saatavana on kolme versiota - asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4), yksi versio, joka voidaan asentaa muoviin (kuva 3) ja sangan kanssa (kuva 5 ja kuva 6). Holkeissa (kuva 2, kuva 3 ja kuva 5) kuulalukituslenkki on lukittavissa (4x90 °). Holkeissa (kuva 4 ja kuva 6) kuulalukituslenkki on pyörivä.
Tukevarakenteinen, valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kuulalukituslenkki on huoltovapaa, äänetön ja varmistettu niin, ettei se katoa.
Tämä artikkeli 22330.1215 - Kuulalukituslenkki Itselukittuva, sangalla / joustava asennus, lukittava (Nimellishalkaisija d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 17 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukituslenkki Itselukittuva, sangalla (EH 22330.)
Holder
Holkki
Erikoismalleja tilauksesta.
Merkkausura jos mitta l1 = 1,5 mm (holkit - kuvat 2, 3 and 4) tai l2 (kuulalukituslenkki - kuva 1)
Asennus puuhun (kuva 2 ja kuva 4)
Huomaa: Varmistusruuvia varten tehdyn porauksen halkaisija (D2) riippuu käytetystä ruuvista.
Asennus muoviin (kuva 2)
Ohje: Kiinnitysporauksen halkaisija riippuu muovin kovuudesta.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers