Tuotesuodatin
Valintasi johti 52 osumiin
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : 12 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 8,5 mm
AV: 6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,4 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : 18,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
AV: 6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 10 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : 22,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
AV: 6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : 32,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
AV: 6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Lisätietoja
Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : 42,5 mm
l2 : 3,4 mm
d2 : 8,5 mm
AV: 6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 26 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
AV: 1,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
AV: 1,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
AV: 1,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
AV: 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
AV: 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
AV: 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
AV: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,7 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
AV: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
AV: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 2,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
AV: 3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1,5 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
AV: 3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 2,5 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
AV: 3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
AV: 4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 2,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
AV: 4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,7 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
AV: 4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 8,7 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,7 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 11 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
AV: 5 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 16 g
show article view
Materiaali
Tappi
Ruuvi
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Ruostumaton teräs 1.4305
Tuotesivu EH 22760. Paininruuvit – messinkitapilla
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."