22760.0436 - Paininruuvit
messinkitapilla

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Tämä artikkeli 22760.0436 - Paininruuvit messinkitapilla / messinkitapilla (d1: M3, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­nin­ruu­vit messinkitapilla (EH 22760.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
AV [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0436
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Messinki

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22760.0436
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."