Pai­nin­ruu­vit messinkitapilla

EH 22760.

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Valintasi johti 52 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
AV [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0032
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0034
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,2 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0036
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
AV [mm]:
2 mm
Tuote-Nro.:
22760.0040
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
AV [mm]:
2 mm
Tuote-Nro.:
22760.0042
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
AV [mm]:
2 mm
Tuote-Nro.:
22760.0044
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
AV [mm]:
2 mm
Tuote-Nro.:
22760.0046
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0050
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0052
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0054
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0056
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0060
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0062
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0064
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0066
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0080
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0082
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,9 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0086
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0088
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0100
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,4 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0102
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,4 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0104
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0106
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0108
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Messinki

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22760. Paininruuvit – messinkitapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."