22760.0082 - Paininruuvit
messinkitapilla

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Tämä artikkeli 22760.0082 - Paininruuvit messinkitapilla / messinkitapilla (d1: M8, l1: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­nin­ruu­vit messinkitapilla (EH 22760.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
AV [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0082
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,9 g
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Messinki

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22760.0082
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."