Valintasi johti 70 osumiin
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
6 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
- Paino: 1,6 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
6 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
- Paino: 2,3 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
6 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
- Paino: 3 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
6 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- kuulan halkaisija: 4 mm
- AV: 3 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
- Paino: 3,8 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Paino: 3,9 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Paino: 5,1 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Paino: 6,6 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- kuulan halkaisija: 5,5 mm
- AV: 4 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
- Paino: 8,3 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
12 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- kuulan halkaisija: 7 mm
- AV: 5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
- Paino: 7,7 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
12 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- kuulan halkaisija: 7 mm
- AV: 5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
- Paino: 10 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
12 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- kuulan halkaisija: 7 mm
- AV: 5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
- Paino: 15 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
12 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- kuulan halkaisija: 7 mm
- AV: 5 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
- Paino: 17 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
18 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- kuulan halkaisija: 8,5 mm
- AV: 6 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
- Paino: 11 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
18 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- kuulan halkaisija: 8,5 mm
- AV: 6 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
- Paino: 18 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
18 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- kuulan halkaisija: 8,5 mm
- AV: 6 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
- Paino: 25 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
18 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- kuulan halkaisija: 8,5 mm
- AV: 6 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
- Paino: 32 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
36 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- kuulan halkaisija: 12 mm
- AV: 8 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
- Paino: 38 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
36 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- kuulan halkaisija: 12 mm
- AV: 8 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
- Paino: 60 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- kuulan halkaisija: 15 mm
- AV: 10 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
- Paino: 53 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- kuulan halkaisija: 15 mm
- AV: 10 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
- Paino: 70 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- kuulan halkaisija: 15 mm
- AV: 10 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
- Paino: 90 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- kuulan halkaisija: 15 mm
- AV: 10 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
- Paino: 111 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
36 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- kuulan halkaisija: 12 mm
- AV: 8 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
- Paino: 22 g
show article view
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
36 kN
- Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- kuulan halkaisija: 12 mm
- AV: 8 mm
- Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
- Paino: 28 g
show article view
Materiaali
Kuula
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs, karkaistu
Ruuvi
- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
- Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Kuula kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuotesivu EH 22700. Kuulapääruuvit – kannattomat, kuula kiertymisen estolla
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.