2B030.0246 - Jousipainin
pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 2B030.0246 - Jousipainin pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA / Automaattiteräs, vakio jousivoima (d1: 5/16-18) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA (EH 2B030.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
kier­re­lu­ki­tus
d1
l [tuuma]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [lb]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [lb]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
kier­re­lu­ki­tus:
Kierrelukituksella
d1:
5/16-18
l [tuuma]:
1 tuuma
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Tuote-Nro.:
2B030.0246
Asiakirjat
Jousipainin
  • Automaattiteräs, vakio jousivoima, Kierrelukituksella
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 tuuma
  • Kierre: 2A-UNC
  • d2: 0,135 tuuma
  • l: 1 tuuma
  • AV: 5/32 tuuma
  • Isku s: 0,188 tuuma
  • Jousivoima1) F1: ~ 1,5 lb
  • Jousivoima1) F2: ~ 4,5 lb
  • Käyttölämpötila-alue min.: -22 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 194 °F
  • Paino: 0,196 oz
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Viittaukset

Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 2B030.0246
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."