2B030.0070 - Jousipainin
pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

Käytetään pidättimenä sekä painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen sekä muihin vastaaviin paininta vaativiin tehtäviin.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 2B030.0070 - Jousipainin pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA / Automaattiteräs, jäykemmällä jousella (d1: #10-32) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA (EH 2B030.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
kier­re­lu­ki­tus
d1
l [tuuma]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [lb]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [lb]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Jousi­voi­ma:
Raskas
kier­re­lu­ki­tus:
Ilman kierrelukitusta
d1:
#10-32
l [tuuma]:
3/4 tuuma
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [lb]:
~ 3,2 lb
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Tuote-Nro.:
2B030.0070
Asiakirjat
Jousipainin
  • Automaattiteräs, jäykemmällä jousella, Ilman kierrelukitusta
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 tuuma
  • Kierre: 2A-UNF
  • d2: 0,093 tuuma
  • l: 3/4 tuuma
  • AV: 3/32 tuuma
  • Isku s: 0,125 tuuma
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,2 lb
  • Jousivoima1) F2: ~ 9 lb
  • Käyttölämpötila-alue min.: -22 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 482 °F
  • Paino: 0,058 oz
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Viittaukset

Muunnostaulukko löytyy teknisistä tiedoista näiden tuotesivujen jälkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset tiedot teknisissä tiedoissa).

Ominaisuudet

Jäykempi jousi: 2 pituusmerkintää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 2B030.0070
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."