Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tälle jousipainimelle on tunnusomaista kaulus, jossa onurs edessä. Tämä tekee siitä sopivan sovelluksiin, joissa vaaditaan tasaista pintaa sisään ruuvaukseen.
Tämä artikkeli 22075.0406 - Jousipainin kauluksella ja kuulalla, ura edessä / Runko ja jousi ruostumatonta terästä, vakio jousivoima (d1: M6, l1: 6 mm, Isku s +0,1 -0,1: 1 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet kauluksella ja kuulalla, ura edessä (EH 22075.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."