Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Kuulan vapaa pyöriminen minimoi vastakappaleen kulumisen, tämä myös aiheuttaa positiivisen lukitus käyttäytymisen riippuen vastakappaleesta.
Muovikuulilla saavutetaan sähköeristys.
Tämä artikkeli 22031.0206 - Jousipainin Vapaasti pyörivällä kuulalla ja kuusiokololla / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Vapaasti pyörivällä kuulalla ja kuusiokololla (EH 22031.)
Runko
Laakeri
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."