22031.0008 - Jousipainin
Vapaasti pyörivällä kuulalla ja kuusiokololla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Kuulan vapaa pyöriminen minimoi vastakappaleen kulumisen, tämä myös aiheuttaa positiivisen lukitus käyttäytymisen riippuen vastakappaleesta.

Muovikuulilla saavutetaan sähköeristys.

Tämä artikkeli 22031.0008 - Jousipainin Vapaasti pyörivällä kuulalla ja kuusiokololla / Automaattiteräs, vakio jousivoima (d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Vapaasti pyörivällä kuulalla ja kuusiokololla (EH 22031.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22031.0008
Asiakirjat
Jousipainin
  • Automaattiteräs, vakio jousivoima
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • AV: 4 mm
  • Isku s: 0,95 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 16 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 3,7 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Laakeri

  • muovi

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22031.0008
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."