22070.0110 - Jousipainin
Sileä rakenne

Suunniteltu käytettäväksi erityisesti työkaluvalmistuksessa.

Voidaan käyttää asemointitukena tai joustavana vasteena.

Painin tai yksittäisosat eivät voi irrota pitimestä.

Tämä artikkeli 22070.0110 - Jousipainin Sileä rakenne / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1 -0,05: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Sileä rakenne (EH 22070.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Tuote-Nro.:
22070.0110
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Isku s: 5,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 42 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 110 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 10 mm
  • Paino: 15 g
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22070.0110
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."