Suunniteltu käytettäväksi erityisesti työkaluvalmistuksessa.
Voidaan käyttää asemointitukena tai joustavana vasteena.
Painin tai yksittäisosat eivät voi irrota pitimestä.
Tämä artikkeli 22070.0010 - Jousipainin Sileä rakenne / Automaattiteräs, vakio jousivoima (d1 -0,05: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne (EH 22070.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."