Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 22080.0382 - Jousipainin Sileä rakenne, ilman kaulusta / Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella (d1 ±0,04: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne, ilman kaulusta (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Paikoitusreikä täytyy sovittaa erikseen jokaiselle yksilölliselle käyttökohteelle. Yhdysliitoksille suosittelemme sovitekokoa F8, puristusliitoksille H9.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."