22060.0405 - Jousipainin
Kuusiokololla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 22060.0405 - Jousipainin Kuusiokololla / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1: M5) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Kuusiokololla (EH 22060.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
22060.0405
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Isku s: 2,3 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,7 g
Jousipainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M5 mm
Tuote-Nro.:
22060.0905
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 21 g

Materiaali

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.

Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22060.0405
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."