22050.0206 - Jousipainin
Kuulalla ja avainuralla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 22050.0206 - Jousipainin Kuulalla ja avainuralla / Automaattiteräs, jäykemmällä jousella (d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Kuulalla ja avainuralla (EH 22050.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22050.0206
Asiakirjat
Jousipainin
  • Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 19 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,7 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22050.0206
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."