22130.0062 - Tarkkuusindeksitapit
lieriömäisellä tapilla

Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten.

Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.

Tämä artikkeli 22130.0062 - Tarkkuusindeksitapit lieriömäisellä tapilla / Lukituksella (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tark­kuusin­dek­si­ta­pit lieriömäisellä tapilla (EH 22130.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22130.0062
Asiakirjat
Tarkkuusindeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 44,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 15 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Paino: 136 g
Tarkkuusindeksitapit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen 
d1 +0,005: 12  mm
Tuote-Nro.:
22130.0092
CAD
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Paino: 22 g

Materiaali

Tappi

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Holkki

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Runko

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Pallonuppi

  • Kestomuovi, mustanharmaa

Huomioi

Holkit on tilattava erikseen

Asennus

Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet voit ladata PDF-tiedostona kohdasta "Dokumentit".

Toiminto

Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22130.0062
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."