Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen
d1 +0,005: 10 mm
Tuote-Nro.:
22130.0090
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Paino: 11 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen
d1 +0,005: 12 mm
Tuote-Nro.:
22130.0092
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Paino: 22 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen
d1 +0,005: 16 mm
Tuote-Nro.:
22130.0093
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Paino: 40 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen
d1 +0,005: 20 mm
Tuote-Nro.:
22130.0094
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Paino: 51 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen
d1 +0,005: 25 mm
Tuote-Nro.:
22130.0096
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Paino: 99 g
Asennus
Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet voit ladata PDF-tiedostona kohdasta "Dokumentit".
Toiminto
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."