Paikoitusholkit sopivat indeksipulteille ja indeksitapeille.
Vähäinen kuluminen karkaistun kiilan ansiosta.
Tämä artikkeli 22110.0476 - Poraholkit Indeksipulteille ja indeksitapeille / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 6,2 mm, Tapin koko: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Poraholkit Indeksipulteille ja indeksitapeille (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."