Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Pienet rakennemitat.
Tämä artikkeli 22110.1250 - Mini-indeksitapit kiinnityslaipalla / Ilman lukitusta (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Mini-indeksitapit kiinnityslaipalla (EH 22110.)
Laippaosa
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."