Valintasi johti 32 osumiin
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 26 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 13 g
show article view
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 24 g
show article view
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Malli:
with locking, knob red
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- with locking, knob red – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 13 g
show article view
Malli:
with locking, knob red
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- with locking, knob red – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Malli:
with locking, knob red
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- with locking, knob red – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 24 g
show article view
Malli:
with locking, knob red
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- with locking, knob red – Kuva 2, Teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, musta nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, musta nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 26 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman lukitusta, punainen nuppi
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ilman lukitusta, punainen nuppi – Kuva 1, Ruostumaton teräs
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Materiaali
Runko
- Teräs, galvanoitu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
Nuppi
- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
- Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Asennus
Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.