Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinämäisiin osiin.
Pienet rakennemitat.
Tämä artikkeli 22110.0030 - Mini-indeksitapit / ilman lukitusta, musta nuppi (d1 0 -0,06: 7 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Mini-indeksitapit (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."