22120.0796 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
yksinkertainen rakenne

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.

Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Tämä artikkeli 22120.0796 - Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne / Nupilla ja lukituksella (d1 -0,05: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit yksinkertainen rakenne (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0796
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 18 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M10 mm
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Nuppi ei irrotettava

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0796
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."