In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit yksinkertainen rakenne

EH 22120.

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.

Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Valintasi johti 30 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0723
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0724
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22120.0725
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,4 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0726
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22120.0728
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 31 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0743
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Teräs
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0744
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Teräs
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22120.0745
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Teräs
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 9,2 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0746
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22120.0748
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Teräs
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 31 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0763
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0764
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 4,2 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22120.0765
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 9,8 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0766
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Kuva:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22120.0768
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 33 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0773
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0774
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22120.0775
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,4 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0776
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22120.0778
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 31 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0783
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.0784
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Tuote-Nro.:
22120.0785
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 24 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 9,2 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.0786
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 15 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Vetorengas

  • Ruostumaton teräs 1.4310

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Nuppi ei irrotettava

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M6 mm
Tuote-Nro.:
22120.0704
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M8 mm
Tuote-Nro.:
22120.0705
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M10 mm
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M12 mm
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M6 mm
Tuote-Nro.:
22120.0714
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M8 mm
Tuote-Nro.:
22120.0715
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M10 mm
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M12 mm
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – yksinkertainen rakenne
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.