22120.0788 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
yksinkertainen rakenne

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.

Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Tämä artikkeli 22120.0788 - Indeksitapit, indeksointiruuvit yksinkertainen rakenne / Nupilla, ilman lukitusta (d1 -0,05: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit yksinkertainen rakenne (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Kuva:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Tuote-Nro.:
22120.0788
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 31 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M12 mm
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Nuppi ei irrotettava

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0788
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."