Valintasi johti 8 osumiin
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automaattiteräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Automaattiteräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Automaattiteräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- AV: 19 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 79 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Automaattiteräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 28 N
- Jousivoima1) F2: ~ 54 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 134 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 51 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 17 mm
- l4: 5 mm
- l5 min.: 15 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 61 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 6 mm
- l5 min.: 17 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 36 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 75,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5 min.: 23 mm
- AV: 19 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 91 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5 min.: 30 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 28 N
- Jousivoima1) F2: ~ 54 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 134 g
show article view
Materiaali
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
- Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
- Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – kuusiokauluksella ja lukituksella
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.