Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l6 min.: 15 mm
AV: 12 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 14 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 43 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l6 min.: 17 mm
AV: 14 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 65 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l6 min.: 23 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 132 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l6 min.: 30 mm
AV: 22 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 23 N
Jousivoima1) F2 : ~ 54 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 179 g
show article view
Materiaali
Runko
Tappi
Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M10 x 1 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M12 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M16 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M20 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
Paino: 32 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – Kuusiokauluksella, ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."