In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit Ilman kierrettä, hitsattavat

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Valintasi johti 6 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22120.0805
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.0806
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Nupilla
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Tuote-Nro.:
22120.0808
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Nupilla – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 31 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 84 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman nuppia
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22120.0825
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman nuppia – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman nuppia
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.0826
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman nuppia – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman nuppia
Kuva:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Tuote-Nro.:
22120.0828
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman nuppia – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 31 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 67 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu, hitsattava

Tappi

  • Teräs, karkaistu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Kiinnitys hitsaamalla tai liimaamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – Ilman kierrettä, hitsattavat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."