22120.0317 - Indeksipultit

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.

Tämä artikkeli 22120.0317 - Indeksipultit / Ilman muovi­päällysteistä kahvaa (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­pul­tit (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0317
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 61 g
Indeksipultit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Tappi

  • Teräs, karkaistu

Salpa

  • Automaattiteräs, mustattu

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto

Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0317
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."