In­dek­si­pul­tit kiinnityslaipalla

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0376
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 82 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0378
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 85 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0379
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 163 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0381
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 85 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0382
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 171 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman muovi­päällysteistä kahvaa
Kuva:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0384
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Ilman muovi­päällysteistä kahvaa – Kuva 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 174 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0386
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 83 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0388
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 85 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0389
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 169 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.0391
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 86 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0392
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 171 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
Kuva:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Tuote-Nro.:
22120.0394
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 58 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 171 g
show article view
Indeksipultit

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu

Tappi

  • Teräs, nitrattu, musta

Muovihattu

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Asennus

Molemminpuolisten upotusten ansiosta asennus mahdollinen sekä oikealle että vasemmalle.

Indeksiruuvi sivuttaiskiinnityksellä.

Toiminto

Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksipultit – kiinnityslaipalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."