Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
Tämä artikkeli 22120.1805 - Indeksipultit Ilman kierrettä, hitsattavat / not removable (riveted) (d1 -0,05 -0,25: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksipultit Ilman kierrettä, hitsattavat (EH 22120.)
Tappi
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."