22270.0016 - Kiinnitysaluslevy

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22270.0016
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 3,6 g
Kiinnitysaluslevy

Materiaali

  • Automaattiteräs, karkaisematon, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22270.0016
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."