23290.0052 - Pitbull® kiinnitin

Pitbull®-kiinnittimet ovat korkealaatuisia, matalia rakennekorkeuksia varten, suurella lukitusvoimalla, myös alas painava. O-rengas kohottaa kiinnitinuraa kiinnitintä irrotettaessa.

Teräväreunainen versio (kuva 1) sopii erityisen hyvin aihioille.

Tylppäreunainen versio (kuva 2) kattaa lähes kaikki käyttötarkoitukset. Messingistä valmistettu versio tarjoaa hellävaraista mutta turvallista kiinnitystä.

Pitbull®-kiinnitin koneistettavalla reunalla (kuva 3) on suunniteltu niin, että siihen voidaan koneistaa työkappaleen muoto. Tämä karkaistusta teräksestä valmistettu versio yhdistää hyvän koneistettavuuden erinomaisella kulutuskestävyydellä.

Pitbull®-kiinnittimet erottuvat seuraavilla ominaisuuksilla:

  • tilaa säästävä muotoilu
  • erittäin matala rakennekorkeus
  • korkea kiristysvoima / jännitysvoima alas vetovaikutuksella
  • ihanteellinen monisivuiseen koneistukseen ja moninkertaisiin kiinnitysjärjestelmiin

Tämä artikkeli 23290.0052 - Pitbull® kiinnitin / veitsinurkalla (d: M4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pitbull® kiin­ni­tin (EH 23290.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
veitsinurkalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,4 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
2,6 kN
Tuote-Nro.:
23290.0052
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • veitsinurkalla – Kuva 1, Teräs
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Kiristysliike s: 0,4 mm
  • AV: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,6 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,5 g
Pitbull kiinnitin

Materiaali

Puristin

  • Teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu

O-rengas

  • NBR

Huomioi

O-rengasta käytetään nostamaan kiinnitin irti, kun se vapautetaan.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23290.0052
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."