EH 23290.
Pitbull®-kiinnittimet ovat korkealaatuisia, matalia rakennekorkeuksia varten, suurella lukitusvoimalla, myös alas painava. O-rengas kohottaa kiinnitinuraa kiinnitintä irrotettaessa.
Teräväreunainen versio (kuva 1) sopii erityisen hyvin aihioille.
Tylppäreunainen versio (kuva 2) kattaa lähes kaikki käyttötarkoitukset. Messingistä valmistettu versio tarjoaa hellävaraista mutta turvallista kiinnitystä.
Pitbull®-kiinnitin koneistettavalla reunalla (kuva 3) on suunniteltu niin, että siihen voidaan koneistaa työkappaleen muoto. Tämä karkaistusta teräksestä valmistettu versio yhdistää hyvän koneistettavuuden erinomaisella kulutuskestävyydellä.
Pitbull®-kiinnittimet erottuvat seuraavilla ominaisuuksilla:
Valintasi johti 12 osumiin
Lisätietoja
Puristin
Ruuvi
O-rengas
O-rengasta käytetään nostamaan kiinnitin irti, kun se vapautetaan.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."