Vasteet

EH 23281.

Tällä vasteella voidaan toteuttaa säätyvä työkappaleen vaste. Yhdessä pallopäisen ruuvin (esim. EH 22540.) kanssa työkappale voidaan sekä kiinnittää että kohdistaa.

Pallopäinen ruuvi tulee kiinnittää paikoilleen kuusiomutterilla. Soveltuu kiinnittimiin M 20 - M 24

Valintasi johti 1 osumiin

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23281.0024
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Paino: 1659 g
show article view
Vasteet

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23281. Vasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."