23281.0024 - Vasteet

Tällä vasteella voidaan toteuttaa säätyvä työkappaleen vaste. Yhdessä pallopäisen ruuvin (esim. EH 22540.) kanssa työkappale voidaan sekä kiinnittää että kohdistaa.

Pallopäinen ruuvi tulee kiinnittää paikoilleen kuusiomutterilla. Soveltuu kiinnittimiin M 20 - M 24

Tämä artikkeli 23281.0024 - Vasteet / (d1: M20) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vasteet (EH 23281.)

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
23281.0024
Asiakirjat
Vasteet
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Paino: 1659 g
Vasteet

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23281.0024
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."