Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Jousivoima1) F1 [N]:
16 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d4 : M4
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
t min.: 8 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Isku s: 6 mm
AV AV1 : 8 mm
AV AV2 : 19 mm
Jousivoima1) F1 : 16 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 85 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
25 N
Jousivoima1) F2 [N]:
71 N
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d4 : M5
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
t min.: 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 8 mm
AV AV1 : 10 mm
AV AV2 : 24 mm
Jousivoima1) F1 : 25 N
Jousivoima1) F2 : 71 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 153 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
40 N
Jousivoima1) F2 [N]:
130 N
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d4 : M6
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
t min.: 12 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 10 mm
AV AV1 : 12 mm
AV AV2 : 30 mm
Jousivoima1) F1 : 40 N
Jousivoima1) F2 : 130 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 213 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
16 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
kärjellä – Kuva 2
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Isku s: 6 mm
AV AV1 : 8 mm
AV AV2 : 19 mm
Jousivoima1) F1 : 16 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 85 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
25 N
Jousivoima1) F2 [N]:
71 N
Lisätietoja
kärjellä – Kuva 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 8 mm
AV AV1 : 10 mm
AV AV2 : 24 mm
Jousivoima1) F1 : 25 N
Jousivoima1) F2 : 71 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 152 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
40 N
Jousivoima1) F2 [N]:
130 N
Lisätietoja
kärjellä – Kuva 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 10 mm
AV AV1 : 12 mm
AV AV2 : 30 mm
Jousivoima1) F1 : 40 N
Jousivoima1) F2 : 130 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 209 g
show article view
Malli:
pyöristetyllä kärjellä
Jousivoima1) F1 [N]:
16 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
pyöristetyllä kärjellä – Kuva 3
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
r: 4,5 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Isku s: 6 mm
AV AV1 : 8 mm
AV AV2 : 19 mm
Jousivoima1) F1 : 16 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 84 g
show article view
Malli:
pyöristetyllä kärjellä
Jousivoima1) F1 [N]:
25 N
Jousivoima1) F2 [N]:
71 N
Lisätietoja
pyöristetyllä kärjellä – Kuva 3
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
r: 6 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 8 mm
AV AV1 : 10 mm
AV AV2 : 24 mm
Jousivoima1) F1 : 25 N
Jousivoima1) F2 : 71 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 155 g
show article view
Malli:
pyöristetyllä kärjellä
Jousivoima1) F1 [N]:
40 N
Jousivoima1) F2 [N]:
130 N
Lisätietoja
pyöristetyllä kärjellä – Kuva 3
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
r: 7,2 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 10 mm
AV AV1 : 12 mm
AV AV2 : 30 mm
Jousivoima1) F1 : 40 N
Jousivoima1) F2 : 130 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 213 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
16 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
prismalla – Kuva 4
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Isku s: 6 mm
AV AV1 : 4 mm
AV AV2 : 19 mm
Jousivoima1) F1 : 16 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 84 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
25 N
Jousivoima1) F2 [N]:
71 N
Lisätietoja
prismalla – Kuva 4
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 8 mm
AV AV1 : 6 mm
AV AV2 : 24 mm
Jousivoima1) F1 : 25 N
Jousivoima1) F2 : 71 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 152 g
show article view
Jousivoima1) F1 [N]:
40 N
Jousivoima1) F2 [N]:
130 N
Lisätietoja
prismalla – Kuva 4
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Isku s: 10 mm
AV AV1 : 8 mm
AV AV2 : 30 mm
Jousivoima1) F1 : 40 N
Jousivoima1) F2 : 130 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 208 g
show article view
Materiaali
Tappi
Teräs, karkaistu, mustattu
Runko
Pallopäinen ruuvi
Teräs, mustattu, messinkitapilla
Asennuslohko
Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta
Nuppi
Lukitusmutteri
Tuotesivu EH 23230. Paininnastat – tapilla, pyörähtäminen estetty
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."